Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VPYXI4G7U

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
descripción
DESCRIPTION
características
FEATURES
nombre
NAME
1
2
3
4
NFC1LRSIA
La serie SHF-CR1 es un reductor de alto rendimiento y juego cero que integra un rodamiento de salida de rodillos cruzados y cuenta con un eje de entrada hueco. Son ideales para aplicaciones de brazo robótico y automatización, como robots SCARA y de pórtico. El SHF ofrece un control de movimiento superior con una excelente precisión posicional y repetibilidad de ± 0,25 segundos de arco. El perfil optimizado del diente y la forma del generador de ondas permiten una mayor área de engrane del diente, una elevada capacidad de par y rigidez torsional. El SHF estándar incluye un agujero hueco para el generador de ondas. Hay disponibles entradas opcionales que utilizan un acoplamiento Oldham y un eje, según sea necesario. Los tamaños estándar están disponibles con capacidades de par de hasta 372 Nm. Hay disponibles opciones de par elevado, unidades de mayor tamaño y unidades personalizadas bajo pedido.
Juego cero Configuración de eje hueco Tamaños estándar 17, 20, 25, 32 (tamaños adicionales bajo pedido) Altas relaciones de 50:1 a 160:1 El rodamiento de rodillos cruzados de salida integrado simplifica el montaje Alta durabilidad y larga vida útil Alta precisión posicional y repetibilidad de ± 0,25 arcoseg.
NFC1LRSIA
VPYXI4G7U
La serie SHF-CR1 es un reductor de alto rendimiento y juego cero que integra un rodamiento de salida de rodillos cruzados y cuenta con un eje de entrada hueco. Son ideales para aplicaciones de brazo robótico y automatización, como robots SCARA y de pórtico. El SHF ofrece un control de movimiento superior con una excelente precisión posicional y repetibilidad de ± 0,25 segundos de arco. El perfil optimizado del diente y la forma del generador de ondas permiten una mayor área de engrane del diente, una elevada capacidad de par y rigidez torsional. El SHF estándar incluye un agujero hueco para el generador de ondas. Hay disponibles entradas opcionales que utilizan un acoplamiento Oldham y un eje, según sea necesario. Los tamaños estándar están disponibles con capacidades de par de hasta 372 Nm. Hay disponibles opciones de par elevado, unidades de mayor tamaño y unidades personalizadas bajo pedido.
Juego cero Configuración de eje hueco Tamaños estándar 17, 20, 25, 32 (tamaños adicionales bajo pedido) Altas relaciones de 50:1 a 160:1 El rodamiento de rodillos cruzados de salida integrado simplifica el montaje Alta durabilidad y larga vida útil Alta precisión posicional y repetibilidad de ± 0,25 arcoseg.
VPYXI4G7U
6RUZZLD89
La serie SHF-CR1 es un reductor de alto rendimiento y juego cero que integra un rodamiento de salida de rodillos cruzados y cuenta con un eje de entrada hueco. Son ideales para aplicaciones de brazo robótico y automatización, como robots SCARA y de pórtico. El SHF ofrece un control de movimiento superior con una excelente precisión posicional y repetibilidad de ± 0,25 segundos de arco. El perfil optimizado del diente y la forma del generador de ondas permiten una mayor área de engrane del diente, una elevada capacidad de par y rigidez torsional. El SHF estándar incluye un agujero hueco para el generador de ondas. Hay disponibles entradas opcionales que utilizan un acoplamiento Oldham y un eje, según sea necesario. Los tamaños estándar están disponibles con capacidades de par de hasta 372 Nm. Hay disponibles opciones de par elevado, unidades de mayor tamaño y unidades personalizadas bajo pedido.
Juego cero Configuración de eje hueco Tamaños estándar 17, 20, 25, 32 (tamaños adicionales bajo pedido) Altas relaciones de 50:1 a 160:1 El rodamiento de rodillos cruzados de salida integrado simplifica el montaje Alta durabilidad y larga vida útil Alta precisión posicional y repetibilidad de ± 0,25 arcoseg.
6RUZZLD89
UC2O1W99K
La serie SHF-CR1 es un reductor de alto rendimiento y juego cero que integra un rodamiento de salida de rodillos cruzados y cuenta con un eje de entrada hueco. Son ideales para aplicaciones de brazo robótico y automatización, como robots SCARA y de pórtico. El SHF ofrece un control de movimiento superior con una excelente precisión posicional y repetibilidad de ± 0,25 segundos de arco. El perfil optimizado del diente y la forma del generador de ondas permiten una mayor área de engrane del diente, una elevada capacidad de par y rigidez torsional. El SHF estándar incluye un agujero hueco para el generador de ondas. Hay disponibles entradas opcionales que utilizan un acoplamiento Oldham y un eje, según sea necesario. Los tamaños estándar están disponibles con capacidades de par de hasta 372 Nm. Hay disponibles opciones de par elevado, unidades de mayor tamaño y unidades personalizadas bajo pedido.
Juego cero Configuración de eje hueco Tamaños estándar 17, 20, 25, 32 (tamaños adicionales bajo pedido) Altas relaciones de 50:1 a 160:1 El rodamiento de rodillos cruzados de salida integrado simplifica el montaje Alta durabilidad y larga vida útil Alta precisión posicional y repetibilidad de ± 0,25 arcoseg.
UC2O1W99K
Show compressed display (4 products)
Número de pedidoVPYXI4G7U
Últimos cambios03.07.2024 07:29:18
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties